10112489
RCP-36
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
500 - 2499 | 1,1438 € |
2500 + | 1,0868 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor | Branco |
---|---|
Hardware adicional incluído | Roll Pin |
Intervalo de temperatura operacional | -40 - 90 °C |
Intervalo de temperatura operacional | -40 - 194 °F |
Comprimento total | 27.9 mm |
Comprimento total | 1.098 in |
Largura total | 6.4 mm |
Largura total | 0.252 in |
Espessura do painel | 1.6 mm |
Espessura do painel | 0.063 in |
Material completo | Nylon 6/6 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Quantidade da embalagem | 500 |
Estilo | Tipo 3 |