Menu Procurar

Cavilha de imobilização 21.0 mm M8 PA Preto

Referência da Essentra:

10195796

Número de peça do fabricante:

1220743

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 6,406 €
50 + 6,082 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

64,06 €

10 x 6,406 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M8
Comprimento do parafuso 5.0 mm
Força final da terminação 12.00 N
Diâmetro da cabeça 21.0 mm
Altura da maçaneta 16.5 mm
Comprimento total 27.5 mm
Terminar Mate
Material completo Poliamida
Tipo de fecho da pega Com fecho
Código do material 7318190090
Tamanho do corpo da rosca M8

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos