Menu Procurar

Cavilha de imobilização 12.0 mm M6 PA Preto

Referência da Essentra:

10196359

Número de peça do fabricante:

1220811

755 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 6,552 €
50 + 6,228 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

65,52 €

10 x 6,552 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M6
Comprimento do parafuso 10.0 mm
Força final da terminação 12.00 N
Diâmetro da cabeça 12.0 mm
Comprimento total 33.0 mm
Material do corpo Aço
Terminar Mate
Material completo Poliamida
Tipo de fecho da pega Com fecho
Código do material 7318190090
Tamanho do corpo da rosca M6

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos