Menu Procurar

Cavilha de imobilização 18.0 mm M10 PA Preto

Referência da Essentra:

10196373

Número de peça do fabricante:

1220813

220 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 7,44 €
50 + 7,075 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

74,40 €

10 x 7,44 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M10
Comprimento do parafuso 13.5 mm
Força final da terminação 24.00 N
Diâmetro da cabeça 18.0 mm
Comprimento total 46.0 mm
Material do corpo Aço
Terminar Mate
Material completo Poliamida
Tipo de fecho da pega Com fecho
Código do material 7318190090
Tamanho do corpo da rosca M10 x 1

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos