Menu Procurar

Cavilha de imobilização 31.0 mm M16 x 1.5 Aço Preto

Referência da Essentra:

10270646

Número de peça do fabricante:

491233

47 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
5 - 24 18,758 €
25 + 17,828 €
Embalagem padrão: 5

Encomendar em múltiplos de 5

Preço total:

93,79 €

5 x 18,758 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M16 x 1.5
Força final da terminação 25.00 N
Diâmetro da cabeça 31.0 mm
Comprimento total 55.0 mm
Terminar Mate
Material completo Aço polido
Tipo de fecho da pega Sem bloqueio
Código do material 7326909890
Tamanho do corpo da rosca M16 x 1.5

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos