Menu Procurar

Cavilha de imobilização 25.0 mm M12 x 1.5 Aço Preto

Referência da Essentra:

10270677

Número de peça do fabricante:

491236

190 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
5 - 24 16,74 €
25 + 15,904 €
Embalagem padrão: 5

Encomendar em múltiplos de 5

Preço total:

83,70 €

5 x 16,74 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M12 x 1.5
Força final da terminação 20.00 N
Diâmetro da cabeça 25.0 mm
Comprimento total 61.0 mm
Terminar Mate
Material completo Aço polido
Tipo de fecho da pega Sem bloqueio
Código do material 7326909890
Tamanho do corpo da rosca M12 x 1.5

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos