Menu Procurar

Cavilha de imobilização 24.0 mm M12 x 1.75 Zinco fundido Cinzento

Referência da Essentra:

10280843

Número de peça do fabricante:

497512

169 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
5 - 24 5,036 €
25 + 4,786 €
Embalagem padrão: 5

Encomendar em múltiplos de 5

Preço total:

25,18 €

5 x 5,036 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M12 x 1.75
Força final da terminação 17.00 N
Diâmetro da cabeça 24.0 mm
Comprimento total 39.4 mm
Material do corpo Liga de zinco
Terminar Mate
Material completo Zinco fundido
Tipo de fecho da pega Sem bloqueio
Código do material 7318155290
Tamanho do corpo da rosca M12 x 1.75

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos