Menu Procurar

Cavilha de imobilização 17.5 mm Alumínio Preto

Referência da Essentra:

10281079

Número de peça do fabricante:

497563

151 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
20 - 99 8,1615 €
100 + 7,754 €
Embalagem padrão: 20

Encomendar em múltiplos de 20

Preço total:

163,23 €

20 x 8,1615 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento do parafuso 8.0 mm
Força final da terminação 7.0 N
Diâmetro da cabeça 17.5 mm
Altura da maçaneta 18.5 mm
Comprimento total 26.5 mm
Terminar Pó preto
Material completo Alumínio
Tipo de fecho da pega Sem bloqueio
Código do material 7616999099
Tamanho do corpo da rosca M10

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos