Menu Procurar

Êmbolo de mola M6 3.5 14.0 Aço inoxidável

Este êmbolo de mola conta com uma ranhura e uma esfera cerâmica concebida para aplicações que exijam o posicionamento preciso, elevada durabilidade e resistência à corrosão. A sua esfera cerâmica também é ideal para aplicações de alta vibração. Pode suportar temperaturas até 250 °C e é fabricado em aço inoxidável.
Referência da Essentra:

20272692

Número de peça do fabricante:

20272692

5 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 19 7,96 €
20 - 49 7,16 €
50 - 99 6,77 €
100 - 499 5,97 €
500 + 5,17 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

7,96 €

1 x 7,96 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Spring load Normal
d1 M6
d2 3.5
l1 14.0
Stroke s1 1.0
w1 1.0
Spring load F1 ≈ N 11.0
Spring load F2 ≈ N 18.0
Weight g 1.6
Material Aço inoxidável

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos