Menu Procurar

Êmbolo de mola M16 10.0 24.0 Aço inoxidável

Este êmbolo de mola conta com uma ranhura e uma esfera cerâmica concebida para aplicações que exijam o posicionamento preciso, elevada durabilidade e resistência à corrosão. A sua esfera cerâmica também é ideal para aplicações de alta vibração. Pode suportar temperaturas até 250 °C e é fabricado em aço inoxidável.
Referência da Essentra:

20272708

Número de peça do fabricante:

20272708

2 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 19 24,29 €
20 - 49 21,86 €
50 - 99 20,65 €
100 - 499 18,22 €
500 + 15,79 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

24,29 €

1 x 24,29 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Spring load Increased
d1 M16
d2 10.0
l1 24.0
Stroke s1 3.5
w1 2.0
Spring load F1 ≈ N 68.0
Spring load F2 ≈ N 142.0
Weight g 19.8
Material Aço inoxidável

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos