Menu Procurar

Êmbolo de mola M12 8.0 22.0 Aço inoxidável

Este êmbolo de mola conta com uma ranhura e uma esfera cerâmica concebida para aplicações que exijam o posicionamento preciso, elevada durabilidade e resistência à corrosão. A sua esfera cerâmica também é ideal para aplicações de alta vibração. Pode suportar temperaturas até 250 °C e é fabricado em aço inoxidável.
Referência da Essentra:

20272739

Número de peça do fabricante:

20272739

3 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 19 16,63 €
20 - 49 14,97 €
50 - 99 14,14 €
100 - 499 12,47 €
500 + 10,81 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

16,63 €

1 x 16,63 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Spring load Normal
d1 M12
d2 8.0
l1 22.0
Stroke s1 2.5
w1 2.0
Spring load F1 ≈ N 26.0
Spring load F2 ≈ N 49.0
Weight g 9.8
Material Aço inoxidável

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos