Menu Procurar

Êmbolo de mola 4.0 3.0 10.7 Aço inoxidável

Este êmbolo de mola com extremidade esférica é utilizado para a localização, aplicação e de pressão e levantamento. A sua extremidade esférica engrena-se mais suavemente, reduzindo o desgaste na peça de trabalho e no êmbolo. O seu corpo liso facilita a inserção e a libertação rápida. Fabricado em aço inoxidável pode resistir a temperaturas até 250 ºC.
Referência da Essentra:

20208929

Número de peça do fabricante:

20208929

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 19 1,79 €
20 - 49 1,61 €
50 - 99 1,52 €
100 - 499 1,34 €
500 + 1,16 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

1,79 €

1 x 1,79 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo Com anel
d1 +0.1 +0.04 4.0
d2 3.0
d3 4.6
d4 3.85
d5 ±0.04 4.0
l1 10.7
l2 0.9
l3 1.8
l4 5.6
Spring load F1 ≈ N 12.9
Spring load F2 ≈ N 19.0
s1 3.1
Weight g 8.0
Material Aço inoxidável

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos