Menu Procurar

Êmbolo de mola 5.0 4.0 12.0 Aço inoxidável

Este êmbolo de mola com extremidade esférica é utilizado para a localização, aplicação e de pressão e levantamento. A sua extremidade esférica engrena-se mais suavemente, reduzindo o desgaste na peça de trabalho e no êmbolo. O seu corpo liso facilita a inserção e a libertação rápida. Fabricado em aço inoxidável pode resistir a temperaturas até 250 ºC.
Referência da Essentra:

20208936

Número de peça do fabricante:

20208936

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 19 1,83 €
20 - 49 1,65 €
50 - 99 1,56 €
100 - 499 1,37 €
500 + 1,19 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

1,83 €

1 x 1,83 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo Com anel
d1 +0.1 +0.04 5.0
d2 4.0
d3 5.6
d4 4.85
d5 ±0.04 5.0
l1 12.0
l2 0.9
l3 2.1
l4 6.0
Spring load F1 ≈ N 19.3
Spring load F2 ≈ N 29.2
s1 2.3
Weight g 4.0
Material Aço inoxidável

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos