Menu Procurar

Êmbolo de mola 6.0 5.0 15.0 Aço inoxidável

Este êmbolo de mola com extremidade esférica é utilizado para a localização, aplicação e de pressão e levantamento. A sua extremidade esférica engrena-se mais suavemente, reduzindo o desgaste na peça de trabalho e no êmbolo. O seu corpo liso facilita a inserção e a libertação rápida. Fabricado em aço inoxidável pode resistir a temperaturas até 250 ºC.
Referência da Essentra:

20208943

Número de peça do fabricante:

20208943

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 19 1,92 €
20 - 49 1,73 €
50 - 99 1,63 €
100 - 499 1,44 €
500 + 1,25 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

1,92 €

1 x 1,92 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo Com anel
d1 +0.1 +0.04 6.0
d2 5.0
d3 6.5
d4 5.85
d5 ±0.04 6.0
l1 15.0
l2 1.0
l3 2.3
l4 8.2
Spring load F1 ≈ N 28.0
Spring load F2 ≈ N 47.5
s1 1.7
Weight g 2.0
Material Aço inoxidável

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos