Menu Procurar

Êmbolo de mola 8.0 6.5 18.0 Aço inoxidável

Este êmbolo de mola com extremidade esférica é utilizado para a localização, aplicação e de pressão e levantamento. A sua extremidade esférica engrena-se mais suavemente, reduzindo o desgaste na peça de trabalho e no êmbolo. O seu corpo liso facilita a inserção e a libertação rápida. Fabricado em aço inoxidável pode resistir a temperaturas até 250 ºC.
Referência da Essentra:

20208950

Número de peça do fabricante:

20208950

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 19 2,02 €
20 - 49 1,82 €
50 - 99 1,72 €
100 - 499 1,52 €
500 + 1,31 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

2,02 €

1 x 2,02 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo Com anel
d1 +0.1 +0.04 8.0
d2 6.5
d3 8.5
d4 7.55
d5 ±0.04 8.0
l1 18.0
l2 1.1
l3 2.9
l4 9.5
Spring load F1 ≈ N 40.0
Spring load F2 ≈ N 67.3
s1 1.3
Weight g 1.0
Material Aço inoxidável

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos