Menu Procurar

Êmbolo de mola 2.5 1.5 5.0 Aço inoxidável

Este êmbolo de mola com um corpo cilíndrico liso, mas sem anel, é excelente para aplicações que exijam um perfil mais pequeno ou mais simples. Permite o movimento suave e preciso ao mesmo tempo que oferece durabilidade e resistência ao desgaste. Fabricado em aço inoxidável, suporta temperaturas até 250 ºC.
Referência da Essentra:

20252816

Número de peça do fabricante:

20252816

22 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 19 4,24 €
20 - 49 3,82 €
50 - 99 3,60 €
100 - 499 3,18 €
500 + 2,76 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

4,24 €

1 x 4,24 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo Sem anel
d1 +0.1 +0.04 2.5
d2 1.5
l1 5.0
Spring load F1 ≈ N 2.8
Spring load F2 ≈ N 4.7
Weight g 0.2
Material Aço inoxidável

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos