Menu Procurar

Êmbolo de mola 4.0 3.0 5.0 Aço inoxidável

Este êmbolo de mola liso com anel e uma esfera destina-se ao posicionamento de precisão, indexação e aplicações de bloqueio. O anel funciona como um batente do êmbolo e a esfera engata no furo ou na ranhura. Fabricado em aço inoxidável e pode suportar temperaturas até 250 °C.
Referência da Essentra:

20252977

Número de peça do fabricante:

20252977

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 19 2,18 €
20 - 49 1,96 €
50 - 99 1,85 €
100 - 499 1,64 €
500 + 1,42 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

2,18 €

1 x 2,18 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo Com anel
d1 +0.1 +0.04 4.0
d2 3.0
d3 4.6
l1 5.0
l2 0.9
Spring load F1 ≈ N 5.0
Spring load F2 ≈ N 10.4
Weight g 0.3
Material Aço inoxidável

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos