Menu Procurar

Êmbolo de mola 3.0 2.0 7.0 Aço inoxidável

Este êmbolo de mola com um corpo cilíndrico liso, mas sem anel, é excelente para aplicações que exijam um perfil mais pequeno ou mais simples. Permite o movimento suave e preciso ao mesmo tempo que oferece durabilidade e resistência ao desgaste. Fabricado em aço inoxidável, suporta temperaturas até 250 ºC.
Referência da Essentra:

20253066

Número de peça do fabricante:

20253066

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 19 2,88 €
20 - 49 2,59 €
50 - 99 2,45 €
100 - 499 2,16 €
500 + 1,87 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

2,88 €

1 x 2,88 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo Sem anel
d1 +0.1 +0.04 3.0
d2 2.0
l1 7.0
Spring load F1 ≈ N 7.8
Spring load F2 ≈ N 11.6
Weight g 0.3
Material Aço inoxidável

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos