Menu Procurar

Êmbolo de mola 3.5 2.5 9.0 Aço inoxidável

Este êmbolo de mola com um corpo cilíndrico liso, mas sem anel, é excelente para aplicações que exijam um perfil mais pequeno ou mais simples. Permite o movimento suave e preciso ao mesmo tempo que oferece durabilidade e resistência ao desgaste. Fabricado em aço inoxidável, suporta temperaturas até 250 ºC.
Referência da Essentra:

20253073

Número de peça do fabricante:

20253073

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 19 2,85 €
20 - 49 2,57 €
50 - 99 2,42 €
100 - 499 2,14 €
500 + 1,85 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

2,85 €

1 x 2,85 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo Sem anel
d1 +0.1 +0.04 3.5
d2 2.5
l1 9.0
Spring load F1 ≈ N 12.0
Spring load F2 ≈ N 18.0
Weight g 0.5
Material Aço inoxidável

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos