Menu Procurar

Êmbolo de mola 4.5 3.2 12.0 Aço inoxidável

Este êmbolo de mola com um corpo cilíndrico liso, mas sem anel, é excelente para aplicações que exijam um perfil mais pequeno ou mais simples. Permite o movimento suave e preciso ao mesmo tempo que oferece durabilidade e resistência ao desgaste. Fabricado em aço inoxidável, suporta temperaturas até 250 ºC.
Referência da Essentra:

20253097

Número de peça do fabricante:

20253097

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 19 2,96 €
20 - 49 2,66 €
50 - 99 2,52 €
100 - 499 2,22 €
500 + 1,92 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

2,96 €

1 x 2,96 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo Sem anel
d1 +0.1 +0.04 4.5
d2 3.2
l1 12.0
Spring load F1 ≈ N 18.7
Spring load F2 ≈ N 25.1
Weight g 1.0
Material Aço inoxidável

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos