Menu Procurar

Êmbolo de mola 5.0 3.5 13.0 Aço inoxidável

Este êmbolo de mola com um corpo cilíndrico liso, mas sem anel, é excelente para aplicações que exijam um perfil mais pequeno ou mais simples. Permite o movimento suave e preciso ao mesmo tempo que oferece durabilidade e resistência ao desgaste. Fabricado em aço inoxidável, suporta temperaturas até 250 ºC.
Referência da Essentra:

20253103

Número de peça do fabricante:

20253103

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 19 3,08 €
20 - 49 2,77 €
50 - 99 2,62 €
100 - 499 2,31 €
500 + 2,00 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

3,08 €

1 x 3,08 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo Sem anel
d1 +0.1 +0.04 5.0
d2 3.5
l1 13.0
Spring load F1 ≈ N 19.3
Spring load F2 ≈ N 26.6
Weight g 1.4
Material Aço inoxidável

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos