Menu Procurar

Êmbolo de mola 10.0 8.5 13.0 Aço inoxidável

Este êmbolo de mola liso com anel e uma esfera destina-se ao posicionamento de precisão, indexação e aplicações de bloqueio. O anel funciona como um batente do êmbolo e a esfera engata no furo ou na ranhura. Fabricado em aço inoxidável e pode suportar temperaturas até 250 °C.
Referência da Essentra:

20254636

Número de peça do fabricante:

20254636

90 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 19 4,03 €
20 - 49 3,63 €
50 - 99 3,43 €
100 - 499 3,02 €
500 + 2,62 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

4,03 €

1 x 4,03 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo Com anel
d1 +0.1 +0.04 10.0
d2 8.5
d3 11.0
l1 13.0
l2 1.5
Spring load F1 ≈ N 8.5
Spring load F2 ≈ N 18.5
Weight g 4.4
Material Aço inoxidável

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos