Menu Procurar

Êmbolo de mola 8.0 6.5 9.0 Aço inoxidável

Este êmbolo de mola liso com anel e uma esfera destina-se ao posicionamento de precisão, indexação e aplicações de bloqueio. O anel funciona como um batente do êmbolo e a esfera engata no furo ou na ranhura. Fabricado em aço inoxidável e pode suportar temperaturas até 250 °C.
Referência da Essentra:

20254728

Número de peça do fabricante:

20254728

156 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 19 1,85 €
20 - 49 1,67 €
50 - 99 1,57 €
100 - 499 1,39 €
500 + 1,20 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

1,85 €

1 x 1,85 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo Com anel
d1 +0.1 +0.04 8.0
d2 6.5
d3 8.5
l1 9.0
l2 1.0
Spring load F1 ≈ N 10.0
Spring load F2 ≈ N 20.4
Weight g 1.5
Material Aço inoxidável

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos