Menu Procurar

Êmbolo de mola 12.0 10.0 16.0 Aço inoxidável

Este êmbolo de mola liso com anel e uma esfera destina-se ao posicionamento de precisão, indexação e aplicações de bloqueio. O anel funciona como um batente do êmbolo e a esfera engata no furo ou na ranhura. Fabricado em aço inoxidável e pode suportar temperaturas até 250 °C.
Referência da Essentra:

20254780

Número de peça do fabricante:

20254780

35 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 19 1,36 €
20 - 49 1,22 €
50 - 99 1,16 €
100 - 499 1,02 €
500 + 0,88 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

1,36 €

1 x 1,36 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo Com anel
d1 +0.1 +0.04 12.0
d2 10.0
d3 13.0
l1 16.0
l2 2.3
Spring load F1 ≈ N 12.0
Spring load F2 ≈ N 26.5
Weight g 7.3
Material Aço inoxidável

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos