Menu Procurar

Spring Plungers - Pin - Hex Socket

Em stock

These Spring Plungers with a pin end and a Hexagonal socket are used for locating, applying pressure, and lifting off. They have three components: a threaded body, a pin end, and a spring mechanism, as well as a hexagonal socket. The spring on the plunger provides the necessary force to keep the plunger in either the extended or retracted position.

The slotted design enables easy adjustment and precise alignment, allowing the plunger's extension or retraction to be fine-tuned to meet individual needs. The plunger pin can be quickly extended or retracted using manual force by push fitting, allowing for rapid modifications or changes in position.

The hex socket makes it easy to drive the spring plunger with a hex key. The threaded body makes it easy to integrate into existing systems or buildings. If the Pin is made of thermoplastic, it can withstand temperatures from -30C to +50C; however, if your Pin is made of stainless steel, it can withstand temperatures up to 250C. These spring plungers are widely utilised in various industries, including medical, optics, orthopaedics, machine and fixture design, lighting equipment, and electronic components, due to their endurance and versatility.

  • It has three components: a threaded body, a pin end, and a spring mechanism, as well as a hexagonal socket.
  • It can withstand temperatures from -30C to +50C; however, if your Pin is made of stainless steel, it can withstand temperatures up to 250C.
  • Slotted design enables easy adjustment and precise alignment, allowing the plunger's extension or retraction to be fine-tuned.
Material: Stainless Steel, Steel, Black Steel

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
52 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade l1 s1 Material Spring load d1 d2 t Comprar
7,74 € - 11,91 € 3 Em stock
26.0
3.0
Aço inoxidável
Normal
M8
3.8
1.4
8,25 € - 12,69 € 59 Em stock
28.0
3.5
Aço inoxidável
Normal
M10
4.0
1.4
11,25 € - 17,30 € 32 Em stock
40.0
7.0
Aço preto
Increased
M20
10.0
3.0
3,00 € - 4,61 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
1.5
Aço preto
Normal
M4
1.5
0.6
16,39 € - 25,21 € Solicite o prazo de entrega aqui
52.0
10.0
Aço preto
Increased
M24
12.0
3.0
5,94 € - 9,14 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
1.5
Aço inoxidável
Normal
M4
1.5
0.6
15,49 € - 23,83 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0
5.0
Aço inoxidável
Normal
M16
7.5
2.5
6,79 € - 10,44 € 6 Em stock
22.0
3.0
Aço inoxidável
Normal
M8
3.5
1.4
5,67 € - 8,72 € 2 Em stock
28.0
3.5
Aço
Normal
M10
4.0
1.4
5,08 € - 7,82 € 5 Em stock
26.0
3.0
Aço inoxidável
Normal
M8
3.8
1.4
8,30 € - 12,77 € 1 Em stock
35.0
4.0
Aço
Increased
M12
6.0
2.0
18,16 € - 27,94 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
5.0
Aço inoxidável
Normal
M16
7.5
2.5
  • de 3
Êmbolo de mola M8 3.8 26.0 Aço inoxidável

20254452

Intervalo de preços
11,91 € - 7,74 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M8
  • d2
    3.8
  • l1
    26.0
  • s1
    3.0
Êmbolo de mola M10 4.0 28.0 Aço inoxidável

20254469

Intervalo de preços
12,69 € - 8,25 €

Níveis de stock
59 Em stock
Características
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M10
  • d2
    4.0
  • l1
    28.0
  • s1
    3.5
Êmbolo de mola M20 10.0 40.0 Aço preto

20254032

Intervalo de preços
17,30 € - 11,25 €

Níveis de stock
32 Em stock
Características
  • Spring load
    Increased
  • d1
    M20
  • d2
    10.0
  • l1
    40.0
  • s1
    7.0
Êmbolo de mola M4 1.5 15.0 Aço preto

20254056

Intervalo de preços
4,61 € - 3,00 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M4
  • d2
    1.5
  • l1
    15.0
  • s1
    1.5
Êmbolo de mola M24 12.0 52.0 Aço preto

20254049

Intervalo de preços
25,21 € - 16,39 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Spring load
    Increased
  • d1
    M24
  • d2
    12.0
  • l1
    52.0
  • s1
    10.0
Êmbolo de mola M4 1.5 15.0 Aço inoxidável

20254124

Intervalo de preços
9,14 € - 5,94 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M4
  • d2
    1.5
  • l1
    15.0
  • s1
    1.5
Êmbolo de mola M16 7.5 32.0 Aço inoxidável

20254186

Intervalo de preços
23,83 € - 15,49 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M16
  • d2
    7.5
  • l1
    32.0
  • s1
    5.0
Êmbolo de mola M8 3.5 22.0 Aço inoxidável

20254230

Intervalo de preços
10,44 € - 6,79 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M8
  • d2
    3.5
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0
Êmbolo de mola M10 4.0 28.0 Aço

20254384

Intervalo de preços
8,72 € - 5,67 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M10
  • d2
    4.0
  • l1
    28.0
  • s1
    3.5
Êmbolo de mola M8 3.8 26.0 Aço inoxidável

20254377

Intervalo de preços
7,82 € - 5,08 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M8
  • d2
    3.8
  • l1
    26.0
  • s1
    3.0
Êmbolo de mola M12 6.0 35.0 Aço

20254438

Intervalo de preços
12,77 € - 8,30 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Spring load
    Increased
  • d1
    M12
  • d2
    6.0
  • l1
    35.0
  • s1
    4.0
Êmbolo de mola M16 7.5 40.0 Aço inoxidável

20254483

Intervalo de preços
27,94 € - 18,16 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M16
  • d2
    7.5
  • l1
    40.0
  • s1
    5.0