Menu Procurar

Encomende o Fecho de um toque - Fixação de bola

Em produção

Os fechos de fixação com um toque com fixação de bola são ideais para aplicações que exijam mudanças rápidas e recorrentes em ferramentas ou configurações com um único toque. São duráveis e oferecem uma solução de fixação segura e robusta.

Compostos por um corpo, uma mola e um rolamento esférico. A mola retém o rolamento esférico na posição e, quando comprimida, contacta o objeto a prender, fixando-o firmemente na posição. Quando o fecho é puxado novamente, o rolamento esférico liberta o item, permitindo a sua remoção.

Amplamente utilizados numa grande variedade de aplicações industriais, incluindo o setor automóvel, aeroespacial e dispositivos médicos. Podem ser utilizadas em aplicações como correias de transmissão ou coberturas de máquinas.

  • Material: aço inoxidável, SUS630

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
12 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Clamping force N d2 Shear strength N Material h1 d3 Tipo Comprar
44,06 € - 58,74 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
Aço
25.0
Quarter Turn Lock
45,92 € - 61,23 € Solicite o prazo de entrega aqui
34.0
Aço
34.0
Quarter Turn Lock
68,42 € - 91,22 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
Aço inoxidável
25.0
Quarter Turn Lock
44,98 € - 59,97 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0
Aço inoxidável
19.0
Push Button Lock
46,87 € - 62,49 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0
Aço inoxidável
32.0
Push Button Lock
25,30 € - 33,73 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
Aço
14.0
Locating Bush and Receiver
55,30 € - 73,74 € Solicite o prazo de entrega aqui
34.0
Aço
34.0
Quarter Turn Lock
25,30 € - 33,73 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
Aço
14.0
Locating Bush and Receiver
71,22 € - 94,96 € Solicite o prazo de entrega aqui
34.0
Aço inoxidável
34.0
Quarter Turn Lock
42,17 € - 56,22 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
Aço
16.0
Locating Bush and Receiver
42,17 € - 56,22 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
Aço
16.0
Locating Bush and Receiver
52,49 € - 69,98 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
Aço
25.0
Quarter Turn Lock
Fixador de toque único M2 x 0.4 23.0 Aço

20190576

Intervalo de preços
58,74 € - 44,06 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d2
    25.0
  • d3
    25.0
  • d4
    21.0
  • Tensile strength N
    250.0
  • Material
    Aço
Fixador de toque único M3 x 0.5 28.0 Aço

20191979

Intervalo de preços
61,23 € - 45,92 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d2
    34.0
  • d3
    34.0
  • d4
    28.0
  • Tensile strength N
    400.0
  • Material
    Aço
Fixador de toque único M2 x 0.4 23.0 Aço inoxidável

20190743

Intervalo de preços
91,22 € - 68,42 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d2
    25.0
  • d3
    25.0
  • d4
    21.0
  • Tensile strength N
    250.0
  • Material
    Aço inoxidável
Fixador de toque único M16 x 1.0 23.0 Aço inoxidável

20190569

Intervalo de preços
59,97 € - 44,98 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M16 x 1.0
  • d2
    11.0
  • d3
    19.0
  • Tensile strength N
    250.0
  • Material
    Aço inoxidável
Fixador de toque único M16 x 1.0 23.0 Aço inoxidável

20190699

Intervalo de preços
62,49 € - 46,87 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M16 x 1.0
  • d2
    11.0
  • d3
    32.0
  • d4
    19.0
  • h3
    8.5
Fixador de toque único M16 x 1.5 29.0 Aço

20190361

Intervalo de preços
33,73 € - 25,30 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d2
    8.0
  • d3
    14.0
  • h3
    3.0
  • Tensile strength N
    1800.0
  • Material
    Aço
Fixador de toque único M3 x 0.5 28.0 Aço

20190767

Intervalo de preços
73,74 € - 55,30 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d2
    34.0
  • d3
    34.0
  • d4
    28.0
  • Tensile strength N
    400.0
  • Material
    Aço
Fixador de toque único M16 x 1.5 29.0 Aço

20190354

Intervalo de preços
33,73 € - 25,30 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d2
    8.0
  • d3
    14.0
  • h3
    3.0
  • Tensile strength N
    1800.0
  • Material
    Aço
Fixador de toque único M3 x 0.5 28.0 Aço inoxidável

20190750

Intervalo de preços
94,96 € - 71,22 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d2
    34.0
  • d3
    34.0
  • d4
    28.0
  • Tensile strength N
    400.0
  • Material
    Aço inoxidável
Fixador de toque único M20 x 1.5 45..0 Aço

20190347

Intervalo de preços
56,22 € - 42,17 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d2
    8.0
  • d3
    16.0
  • h3
    3.0
  • Tensile strength N
    1800.0
  • Material
    Aço
Fixador de toque único M20 x 1.5 45.0 Aço

20190330

Intervalo de preços
56,22 € - 42,17 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d2
    8.0
  • d3
    16.0
  • h3
    3.0
  • Tensile strength N
    1800.0
  • Material
    Aço
Fixador de toque único M2 x 0.4 23.0 Aço

20190736

Intervalo de preços
69,98 € - 52,49 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d2
    25.0
  • d3
    25.0
  • d4
    21.0
  • Tensile strength N
    250.0
  • Material
    Aço