Menu Procurar

Engrenagem 2.4 mm (DE) 11 Preto POM

This Gear Wheel is made of black POM and is press fitted onto rotary damper body, no adhesive is required. The wheel is designed with 11 teeth and module 0.8. It's has an outside circle of 10.3 mm.
Referência da Essentra:

10403839

Número de peça do fabricante:

551391

664 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,6636 €
500 + 0,6312 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

66,36 €

100 x 0,6636 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Material completo Polioximetileno
Cor Preto
Número de dentes 11
Tipo de engrenagem Engrenagem de dente reto
Código do material 3926909790
Padrão de inflamabilidade do material UL94 HB

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos