Menu Procurar

Engrenagem 10.4 mm (DE) 13 Preto POM

This Gear Wheel is made of black POM and is press fitted onto rotary damper body, no adhesive is required. The wheel is designed with 14 teeth and module 0.5. It's has an outside circle of 8 mm.
Referência da Essentra:

10403877

Número de peça do fabricante:

551395

7585 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
50 - 249 0,9948 €
250 + 0,9446 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar em múltiplos de 50

Preço total:

49,74 €

50 x 0,9948 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Material completo Polioximetileno
Cor Preto
Número de dentes 13
Tipo de engrenagem Engrenagem de dente reto
Código do material 3926909790
Padrão de inflamabilidade do material UL94 HB

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos