Menu Procurar

Espaçador apertado com parafuso 22.2 mm #6 UL94 V-2

Este suporte com nariz em baioneta conta com um corpo redondo maciço e fixa-se com um parafuso autorroscante de 3,5 mm. Este artigo é fabricado com material com classificação UL94 V-2
Referência da Essentra:

10067673

Número de peça do fabricante:

100222200002

14900 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,2508 €
500 + 0,2383 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

25,08 €

100 x 0,2508 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Altura da cabeça de bloqueio A 9.0 mm
Tipo de fixação furo A Fixação por fecho de pressão
Tipo de fixação furo B Fixação de rosca fêmea
Cor Natural
Material completo Nylon 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Funcionalidades especiais Parafuso autocolante
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos