Menu Procurar

Suporte de parafuso roscado 18.0 mm M3 Fixação de rosca fêmea

Este espaçador de baioneta de bloqueio tem um corpo ondulado e uma rosca fêmea inferior para aparafusar numa placa de base ou painel. Este artigo é fabricado com material com classificação UL94-V2
Referência da Essentra:

10370414

Número de peça do fabricante:

310318659902

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,8632 €
500 + 0,8203 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

86,32 €

100 x 0,8632 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro do furo 4.0 mm
Altura da cabeça de bloqueio A 9.5 mm
Tipo de fixação furo A Fixação por fecho de pressão
Tipo de fixação furo B Fixação de rosca fêmea
Cor Preto
Material completo Nylon 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 HB
Funcionalidades especiais Roscada
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos