Menu Procurar

Apoio de bloqueios e parafusos 19.1 mm PA

Este suporte de PCB com rebites conta com um corpo estriado e um fundo com rosca pronto a usar para fixação com uma porca a um painel de base. Inclui um topo de bloqueio em baioneta para a fixação de um PCB. Fabricado em material com a classificação UL94 V-0
Referência da Essentra:

10639887

Número de peça do fabricante:

CBS-TM-12-19

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,1833 €
5000 + 0,1741 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

183,30 €

1000 x 0,1833 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro do furo 4.0 mm
Altura da cabeça de bloqueio A 10.2 mm
Tipo de fixação furo A Fixação sem bloqueio
Tipo de fixação furo B Fixação macho
Cor Natural
Material completo Poliamida 6.6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-0
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos