Menu Procurar

Suporte de parafuso roscado 5.0 mm M3 Fixação de rosca fêmea

This locking bayonet nose spacer has a ribbed body and a bottom female thread for screwing into a base board or panel. This item is manufactured with material rated UL94-HB.
Referência da Essentra:

10175002

Número de peça do fabricante:

TCBN-T2-M3-8-5

3358 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,3153 €
2500 + 0,2997 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

157,65 €

500 x 0,3153 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Altura da cabeça de bloqueio A 9.5 mm
Tipo de fixação furo A Fixação por fecho de pressão
Tipo de fixação furo B Fixação de rosca fêmea
Cor Preto
Material completo Nylon 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 HB
Funcionalidades especiais Roscada
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos