Menu Procurar

N/A 15.9 mm (C) #6 Fixação de rosca fêmea

Este suporte com nariz em baioneta conta com um corpo reforçado e fixa-se com um parafuso autorroscante de 3,5 mm. Este artigo é fabricado com material com classificação UL94 V-2
Referência da Essentra:

10035528

Número de peça do fabricante:

TCBS-10-01

5252 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,148 €
5000 - 9999 0,1332 €
10000 + 0,1198 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

148,00 €

1000 x 0,148 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro do furo 4.0 mm
Altura da cabeça de bloqueio A 10.2 mm
Tipo de fixação furo A Fixação por fecho de pressão
Tipo de fixação furo B Fixação de rosca fêmea
Cor Natural
Material completo Nylon 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Funcionalidades especiais Parafuso autocolante
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos