10017333
MSNE-2-01
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1796 € |
5000 - 9999 | 0,1658 € |
10000 + | 0,1561 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Comprimento do espaçador | 3.2 mm |
---|---|
Comprimento do espaçador | 0.126 in |
Tamanhos de rosca compatíveis (todos) | #4 |
Forma da cabeça | Redonda |
Espessura máxima do painel | 1.6 mm |
Espessura máxima do painel | 0.063 in |
Material completo | Nylon 6/6 |
Diâmetro do Corpo | 6.7 mm |
Diâmetro do Corpo | 0.264 in |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Tamanho do quadrado | 4.3 mm |
Tamanho do quadrado | 0.169 in |
Tamanho do furo | 4.3 mm |
Tamanho do furo | 0.169 in |