10151365
CBPSW005A
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
200 - 1999 | 0,2495 € |
2000 - 9999 | 0,1188 € |
10000 + | 0,1128 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor | Natural |
---|---|
Tipo de fixação furo A | Fixação por suporte plano |
Tipo de fixação furo B | Fixação por seta de bloqueio |
Diâmetro da flange | 6.0 mm |
Diâmetro da flange | 0.236 in |
Diâmetro do furo B | 3.5 mm |
Diâmetro do furo B | 0.138 in |
Intervalo de espessura do painel B | 1.2 - 1.7 mm |
Intervalo de espessura do painel B | 0.047 - 0.067 in |
Comprimento do espaçador | 3.0 mm |
Comprimento do espaçador | 0.118 in |
Material completo | Nylon 6/6 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Estilo | 2 |
Tipo | Wide Base Push Spacers |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.