Menu Procurar

Suporte de PCI 3.5 mm (A) PA UL94 V-2 Natural

O CBPSW010A conta com um apoio plano num lado e uma cabeça em seta de bloqueio no lado oposto. É fabricado em nylon natural 6/6 e é compatível com painéis de circuitos com uma espessura até . O comprimento do espaçador é de 3,5 mm | 0,138 pol.
Referência da Essentra:

10556856

Número de peça do fabricante:

CBPSW010A

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
2000 - 9999 0,2499 €
10000 + 0,2374 €
Embalagem padrão: 2000

Encomendar em múltiplos de 2000

Preço total:

499,80 €

2000 x 0,2499 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Tipo de fixação furo A Fixação por suporte plano
Tipo de fixação furo B Fixação por seta de bloqueio
Diâmetro da flange 6.0 mm
Diâmetro do furo B 3.5 mm
Intervalo de espessura do painel B 1.2 - 1.7 mm
Comprimento do espaçador 3.5 mm
Material completo Nylon 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Estilo 2
Tipo Wide Base Push Spacers
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos