Menu Procurar

Apoio Snap Lock 6.0 mm PA UL94 V-0 Natural

This solid body spacer has a snap-in clip with wide base for added stability and a flat rest top. Perfect for boards that don't require fixing or larger boards that need extra support. This item is manufactured with material rated UL94 V-0
Referência da Essentra:

10022269

Número de peça do fabricante:

PSD-6M-19

4858 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,029 €
5000 + 0,0275 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

29,00 €

1000 x 0,029 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Tipo de fixação furo A Fixação por suporte plano
Tipo de fixação furo B Fixação por seta de bloqueio
Diâmetro da flange 7.0 mm
Intervalo de espessura do painel B 1.6 mm
Comprimento do espaçador 6.0 mm
Material completo Nylon 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-0
Estilo 1
Tipo Push Spacer
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos