Menu Procurar

Apoio Snap Lock 7.0 mm PA UL94 V-2 Natural

Este espaçador de corpo maciço conta com uma base de encaixe larga para uma maior estabilidade e topo de apoio plano. Perfeito para painéis que não exijam a fixação ou painéis maiores que exijam suporte adicional. Este artigo é fabricado com material com classificação UL94 V-2
Referência da Essentra:

10022276

Número de peça do fabricante:

PSD-7M-01

970 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,0287 €
5000 + 0,0273 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

28,70 €

1000 x 0,0287 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Tipo de fixação furo A Fixação por suporte plano
Tipo de fixação furo B Fixação por seta de bloqueio
Diâmetro da flange 7.0 mm
Intervalo de espessura do painel B 1.6 mm
Comprimento do espaçador 7.0 mm
Material completo Nylon 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Estilo 1
Tipo Push Spacer
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos