Menu Procurar

Apoio de bloqueios e parafusos 2.7 mm 2.5 mm PA

Referência da Essentra:

10370216

Número de peça do fabricante:

306201000002

86 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,2338 €
500 + 0,2221 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

23,38 €

100 x 0,2338 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Tipo de fixação furo A Fixação por fecho de pressão
Tipo de fixação furo B Fixação por furo
Estilo Não empilhável
Diâmetro do Corpo 5.5 mm
Diâmetro interior 2.7 mm
Comprimento do espaçador 2.5 mm
Material completo Poliamida 6.6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos