Menu Procurar

Apoio de bloqueios e parafusos 3.2 mm 10.5 mm PA

Este espaçador de fixação automática oferece isolamento a parafuso utilizado para fixar a um painel de circuitos ou painel. O espaçador encaixa-se no painel e o parafuso atravessa-se e fixa-se com uma porca. Este espaçador é fabricado com material com classificação UL94-V2.
Referência da Essentra:

10381755

Número de peça do fabricante:

468741

3994 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,1104 €
500 + 0,1048 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

11,04 €

100 x 0,1104 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Tipo de fixação furo A Fixação por fecho de pressão
Tipo de fixação furo B Fixação por furo
Estilo Não empilhável
Diâmetro do Corpo 6.4 mm
Diâmetro interior 3.2 mm
Comprimento do espaçador 10.5 mm
Material completo Poliamida 6.6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos