Menu Procurar

Apoio de bloqueios e parafusos 3.2 mm 4.7 mm UL94 V-2 PA

Este espaçador de fixação automática oferece isolamento a parafuso utilizado para fixar a um painel de circuitos ou painel. O espaçador encaixa-se no painel e o parafuso atravessa-se e fixa-se com uma porca. Este artigo é fabricado com material com classificação UL94 V-2.
Referência da Essentra:

10027905

Número de peça do fabricante:

SRS4-3-01

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,1478 €
5000 - 9999 0,1361 €
10000 - 19999 0,1287 €
20000 + 0,122 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

147,80 €

1000 x 0,1478 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Tipo de fixação furo A Fixação por fecho de pressão
Tipo de fixação furo B Fixação por furo
Estilo Não empilhável
Diâmetro do Corpo 6.4 mm
Diâmetro interior 3.2 mm
Comprimento do espaçador 4.7 mm
Material completo Poliamida 6.6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos