Menu Procurar

Apoio de bloqueios e parafusos 4.3 mm 9.5 mm UL94 V-2 PA

Este espaçador empilhável de retenção automática é ideal para suportar, isolar e ocultar parafusos. Este artigo é fabricado com material com classificação UL94 V-2.
Referência da Essentra:

10028766

Número de peça do fabricante:

SSRS8-6-01

18085 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,3209 €
5000 + 0,3048 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

320,90 €

1000 x 0,3209 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Tipo de fixação furo A Fixação por fecho de pressão
Tipo de fixação furo B Fixação por furo
Estilo Empilhável
Diâmetro do Corpo 7.9 mm
Diâmetro interior 4.3 mm
Comprimento do espaçador 9.5 mm
Material completo Poliamida 6.6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos