Menu Procurar

Espaçadores de LED - espaçadores redondos e métricos

Em stock

Estes espaçadores de LED estão disponíveis em três estilos diferentes para acomodar LED T-1 e T-1 3/4. Oferecem controlo de altura e retenção e estabilidade do fio principal. Possuem uma funcionalidade de auto-retenção para inserção automática e pré-montagem

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
78 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tipo de LED compatível (todos) Diâmetro total Altura geral Comprar
0,0884 € - 0,0931 € 2980 Em stock
5.1 mm
24.0 mm
0,0965 € - 0,1016 € 2000 Em stock
5.1 mm
28.0 mm
0,0607 € - 0,0639 € 1000 Em stock
4.8 mm
11.0 mm
0,0704 € - 0,074 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
16.0 mm
0,0818 € - 0,0862 € 2000 Em stock
4.8 mm
22.0 mm
0,0897 € - 0,0944 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
26.0 mm
0,053 € - 0,0559 € 2000 Em stock
6.5 mm
7.0 mm
0,0745 € - 0,0784 € 2678 Em stock
6.5 mm
16.0 mm
0,0831 € - 0,0875 € 88 Em stock
6.5 mm
20.0 mm
0,0961 € - 0,1012 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.5 mm
26.0 mm
0,105 € - 0,1105 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.5 mm
30.0 mm
0,0516 € - 0,0543 € 6626 Em stock
5.1 mm
6.0 mm
0,0659 € - 0,0693 € 2118 Em stock
5.1 mm
13.0 mm
0,0471 € - 0,0496 € 478 Em stock
4.8 mm
4.0 mm
0,0588 € - 0,0619 € 2044 Em stock
4.8 mm
10.0 mm
0,046 € - 0,0485 € 2580 Em stock
6.5 mm
3.0 mm
0,0613 € - 0,0645 € 25433 Em stock
6.5 mm
10.0 mm
0,0701 € - 0,0738 € 2998 Em stock
4.8 mm
18.0 mm
  • de 4
Espaçador LED 5.1 mm 24.0 mm PVC UL94 V-0 Preto

10109458

Intervalo de preços
0,0931 € - 0,0884 €

Níveis de stock
2980 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Forma
    Redonda
  • Diâmetro total
    5.1 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Espaçador LED 5.1 mm 28.0 mm PVC UL94 V-0 Preto

10109489

Intervalo de preços
0,1016 € - 0,0965 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Forma
    Redonda
  • Diâmetro total
    5.1 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Espaçador LED 4.8 mm 11.0 mm PVC UL94 V-0 Preto

10109588

Intervalo de preços
0,0639 € - 0,0607 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Forma
    Redonda
  • Diâmetro total
    4.8 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Espaçador LED 4.8 mm 16.0 mm PVC UL94 V-0 Preto

10109632

Intervalo de preços
0,074 € - 0,0704 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Forma
    Redonda
  • Diâmetro total
    4.8 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Espaçador LED 4.8 mm 22.0 mm PVC UL94 V-0 Preto

10109694

Intervalo de preços
0,0862 € - 0,0818 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Forma
    Redonda
  • Diâmetro total
    4.8 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Espaçador LED 4.8 mm 26.0 mm PVC UL94 V-0 Preto

10109731

Intervalo de preços
0,0944 € - 0,0897 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Forma
    Redonda
  • Diâmetro total
    4.8 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Espaçador LED 6.5 mm 7.0 mm PVC UL94 V-0 Preto

10109816

Intervalo de preços
0,0559 € - 0,053 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Forma
    Redonda
  • Diâmetro total
    6.5 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Espaçador LED 6.5 mm 16.0 mm PVC UL94 V-0 Preto

10109885

Intervalo de preços
0,0784 € - 0,0745 €

Níveis de stock
2678 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Forma
    Redonda
  • Diâmetro total
    6.5 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Espaçador LED 6.5 mm 20.0 mm PVC UL94 V-0 Preto

10109922

Intervalo de preços
0,0875 € - 0,0831 €

Níveis de stock
88 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Forma
    Redonda
  • Diâmetro total
    6.5 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Espaçador LED 6.5 mm 26.0 mm PVC UL94 V-0 Preto

10109960

Intervalo de preços
0,1012 € - 0,0961 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Forma
    Redonda
  • Diâmetro total
    6.5 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Espaçador LED 6.5 mm 30.0 mm PVC UL94 V-0 Preto

10110003

Intervalo de preços
0,1105 € - 0,105 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Forma
    Redonda
  • Diâmetro total
    6.5 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Espaçador LED 5.1 mm 6.0 mm PVC UL94 V-0 Preto

10109298

Intervalo de preços
0,0543 € - 0,0516 €

Níveis de stock
6626 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Forma
    Redonda
  • Diâmetro total
    5.1 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Espaçador LED 5.1 mm 13.0 mm PVC UL94 V-0 Preto

10109359

Intervalo de preços
0,0693 € - 0,0659 €

Níveis de stock
2118 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Forma
    Redonda
  • Diâmetro total
    5.1 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Espaçador LED 4.8 mm 4.0 mm PVC UL94 V-0 Preto

10109519

Intervalo de preços
0,0496 € - 0,0471 €

Níveis de stock
478 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Forma
    Redonda
  • Diâmetro total
    4.8 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Espaçador LED 4.8 mm 10.0 mm PVC UL94 V-0 Preto

10109571

Intervalo de preços
0,0619 € - 0,0588 €

Níveis de stock
2044 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Forma
    Redonda
  • Diâmetro total
    4.8 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Espaçador LED 6.5 mm 3.0 mm PVC UL94 V-0 Preto

10109779

Intervalo de preços
0,0485 € - 0,046 €

Níveis de stock
2580 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Forma
    Redonda
  • Diâmetro total
    6.5 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Espaçador LED 6.5 mm 10.0 mm PVC UL94 V-0 Preto

10109830

Intervalo de preços
0,0645 € - 0,0613 €

Níveis de stock
25433 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Forma
    Redonda
  • Diâmetro total
    6.5 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Espaçador LED 4.8 mm 18.0 mm PVC UL94 V-0 Preto

10109656

Intervalo de preços
0,0738 € - 0,0701 €

Níveis de stock
2998 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Forma
    Redonda
  • Diâmetro total
    4.8 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0