Menu Procurar

Espaçador 3.1 mm 8.0 mm 7.5 mm PA

Este espaçador redondo natural sem rosca e feito de poliamida (PA 66) é utilizado para separar componentes dentro dos seus conjuntos. O espaçador é essencial em aplicações que requerem um isolamento térmico e elétrico entre os seus componentes.
Referência da Essentra:

10043875

Número de peça do fabricante:

005354000002

2921 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,118 €
2500 + 0,112 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

59,00 €

500 x 0,118 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Material completo Poliamida 6/6
Cor Natural
Forma do espaçador Redonda
Código do material 3926909790
Quantidade da embalagem 500

Produto 005354000002 Substitui:

Espaçador não roscado - 3.1 mm | 0.122 in ; 8.0 mm | 0.315 in ; 7.5 mm | 0.295 in
Referência da Essentra: 10203262
Número de peça do fabricante: 1253924

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos