Menu Procurar

Espaçador 13.3 mm 18.0 mm 7.5 mm Nylon

Este espaçador redondo preto sem rosca e feito de poliamida estabilizada com calor (PA 6) é utilizado para separar componentes dentro dos seus conjuntos. O espaçador é feito de um material que melhora as suas propriedades térmicas em comparação com a PA6 não tratada, sem descurar as propriedades mecânicas do material. É utilizado em aplicações onde a temperatura pode atingir 125 °C e tem classificação UL94 V-2.
Referência da Essentra:

10205044

Número de peça do fabricante:

13ME120

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,0745 €
5000 - 19999 0,0671 €
20000 + 0,0604 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

74,50 €

1000 x 0,0745 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Material completo Nylon 6/6
Cor Preto
Forma do espaçador Redonda
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos