Menu Procurar

Espaçador 4.3 mm 6.4 mm 9.5 mm Nylon

Este espaçador redondo preto sem rosca e feito de poliamida (PA 66) é utilizado para separar componentes dentro dos seus conjuntos. O espaçador é essencial em aplicações que requerem um isolamento térmico e elétrico entre os seus componentes.
Referência da Essentra:

10339091

Número de peça do fabricante:

13SP050

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,0392 €
5000 - 19999 0,0353 €
20000 + 0,0318 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

39,20 €

1000 x 0,0392 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Material completo Nylon 6/6
Cor Natural
Forma do espaçador Redonda
Código do material 3926909790

Produto 13SP050 Substitui:

Espaçador 4.3 mm 6.4 mm 9.5 mm PA
Referência da Essentra: 10169858
Número de peça do fabricante: R912-6

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos