Menu Procurar

Espaçador 1.2 mm 4.0 mm 12.7 mm Nylon

Este espaçador redondo branco sem rosca e feito de poliamida modificada ao impacto (PA 6) é utilizado para separar componentes dentro dos seus conjuntos. O espaçador é essencial em aplicações que requerem um isolamento térmico e elétrico entre os seus componentes. Com classificação UL94 V-2.
Referência da Essentra:

10169339

Número de peça do fabricante:

R903-8

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,3167 €
5000 + 0,3009 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

316,70 €

1000 x 0,3167 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Material completo Nylon 6/6
Cor Branco
Forma do espaçador Redonda
Código do material 3926909790
Quantidade da embalagem 1000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos