Menu Procurar

Espaçador 3.2 mm 6.4 mm 11.1 mm PA

Este espaçador redondo branco sem rosca e feito de poliamida modificada ao impacto (PA 6) é utilizado para separar componentes dentro dos seus conjuntos. O espaçador é essencial em aplicações que requerem um isolamento térmico e elétrico entre os seus componentes. Com classificação UL94 V-2.
Referência da Essentra:

10169780

Número de peça do fabricante:

R911-7

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Material completo Poliamida 6/6
Cor Branco
Forma do espaçador Redonda
Código do material 3926909790
Quantidade da embalagem 1000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos