Menu Procurar

Espaçador 5.2 mm 10.0 mm 30.0 mm PA

Este espaçador redondo preto sem rosca e feito de poliamida reforçada com fibra de vidro (PA 6 +25% GF) é utilizado para separar componentes dentro dos seus conjuntos. A fibra de vidro adicionada no interior plástico melhora a durabilidade, a rigidez e resistência ao desgaste e aumenta a resistência térmica. Classificação UL 94 HB.
Referência da Essentra:

10167816

Número de peça do fabricante:

RRSN-52100-30GF

534 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,1195 €
2500 + 0,1137 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

59,75 €

500 x 0,1195 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Material completo Poliamida 6 preenchida com fibra de vidro a 30%
Cor Preto
Forma do espaçador Redonda
Código do material 3926909790
Quantidade da embalagem 500

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos