Menu Procurar

Espaçador 4.2 mm 8.0 mm 8.0 mm PS

Este espaçador não roscado redondo proporciona o espaçamento físico entre componentes, bem como o isolamento térmico e elétrico. Classificação de resistência às chamas de UL94 HB.
Referência da Essentra:

10044872

Número de peça do fabricante:

005425600014

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,1105 €
2500 + 0,1049 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

55,25 €

500 x 0,1105 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Forma do espaçador Redonda
Material completo Poliestireno
Cor Natural
Padrão de inflamabilidade do material UL94 HB
Código do material 3926909790

Produto 005425600014 Substitui:

Espaçador sem rosca - 4.2 mm | 0.165 in ; 8.0 mm | 0.315 in ; 8.0 mm | 0.315 in
Referência da Essentra: 10076002
Número de peça do fabricante: 1111020000VR
Espaçador 4.2 mm 8.0 mm 8.0 mm PA
Referência da Essentra: 10114872
Número de peça do fabricante: 005425600002

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos